Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Roxar-P-roxar-polyoil-poly-wear-joint

Giunzione antiusura rivestita PolyOil Poly-WearJoint

Descrizione del prodotto

PolyOil Poly-WearJoint#8482; è un sistema deflettore verticale sicuro, efficiente ed economico, che garantisce che i sistemi di deviazione delle perforazioni si adattino intorno ai condotti o alle linee ausiliarie nella parte esterna della stringa di destinazione ed evita i pericoli dei colpi di gas dell'espansione delle tasche. WearJoint#8482; è un sistema di sovrapposizione modulare interbloccante che resiste alle pressioni e migliora la sicurezza delle perforazioni durante le operazioni di completamento e di ripresa.

Applicazioni
Esecuzione di allestimenti, operazioni di ripresa, DST, acque profonde

Funzionalità

  • Il sistema di sovrapposizione modulare e leggero consente una rapida implementazione e facilità di movimentazione.
  • Riduzione dei costi grazie a un'implementazione più semplice.
  • Deviazione della portata in caso di kick.
  • Protezione ombelicale.
  • Materiali altamente resistenti a usura e impatti; meno attrito rispetto a qualsiasi metallo.
  • Varianti di design standard o design per applicazioni completamente nuovi o speciali completati con tempi di consegna molto brevi.
  • Facile fresatura.
  • Semplice chiusura con bullone a battente.

Documenti e schemi