Il controllore di rete per fondo del pozzo Roxar offre informazioni e controllo senza paragoni sulle operazioni di produzione. L'apparecchiatura leader del settore fornisce agli operatori tutto ciò di cui hanno bisogno per creare una rete del fondo del pozzo intelligente (IDN), che può ospitare fino a 32 sensori su un singolo cavo . Le informazioni di pressione e temperatura ad alta precisione acquisite sono inestimabili per la gestione simultanea di una gamma di pozzi o zone separate e fornisce agli operatori un migliore controllo della produzione.