Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Paine-P-211-50-070 HP and HP Transducer

Trasduttore di alta pressione e temperatura 211-50-070 Paine™

Descrizione del prodotto

Il trasduttore di alta pressione e temperatura 211-50-070 Paine™ è un robusto trasduttore combinato di alta pressione/alta temperatura (HP/HT). Questo dispositivo compatto è progettato con una struttura completamente saldata per assicurare accuratezza, stabilità e ripetibilità in ambienti con forti urti e vibrazioni. Progettato per temperature di applicazione che possono raggiungere 260 °C (500 °F), questo trasduttore rappresenta una soluzione eccellente per applicazioni offshore, sul fondo del pozzo, di alimentazione e industriali.

Campo di misurazione
Assoluta
Temperatura di esercizio
Da 23 °C a 260 °C (da 75 °F a 500 °F)
Mezzi di processo
Compatibile con soluzione in lega Inconel 718 UNS N07718 temprata e indurita a una durezza minima di 40 HRC
Presa/raccordo di pressione
Secondo MS33656-E3 utilizzando guarnizione sostituibile temprata in Inconel 600

Funzionalità

  • Progettato per le condizioni di produzione in cui si misurano pressioni fino a 2068 bar (30000 psi)
  • Resiste a pressioni elevate e a temperature di esercizio fino a 260 °C (500 °F) in ambienti estremi
  • Offerto in un fattore di forma a ingombro ridotto di 1,27 cm di diametro
  • La realizzazione completamente saldata e sigillata garantisce durabilità, robustezza e stabilità in condizioni difficili e corrosive
  • Disponibili opzioni del trasduttore personalizzabili per design personalizzati

Documenti e schemi