Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Roxar-P-sandlog-wireless

Trasmettitore wireless Roxar SandLog

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore wireless Roxar SandLog legge le sonde per sabbia/erosione a più elementi che fanno parte della rete WIrelessHART, trasmettendo i dati a Roxar Fieldwatch o a un altro software. Roxar SandLog rileva l'andamento dei tassi di erosione da sabbia. In combinazione con Roxar SAM e Permasense, il trasmettitore consente agli operatori di regolare con efficacia i tassi di produzione massimi possibili e assicura una garanzia della portata ottimale.

Funzioni
Legge le sonde per sabbia/erosione a più elementi Roxar
Risoluzione
25 bit. Nanometro minima sensibilità rilevata per sonde ER, in base a sonda e condizioni
Versioni Disponibili
WirelessHART
Intervallo di misurazione
Da 2 min a 24 ore
Campo di temperatura
Fieldbus CorrLog/4-20 mA: –40 °C – +70 °C (40 °F - 158 °F) Terminale CorrLog: - 40 °C - +60 °C (40 °F - 140 °F)
Formato dei dati
Dati raw per l'elaborazione in Fieldwatch Perdita di metallo calcolata e tassi di corrosione con "qualsiasi strumento software"

Funzionalità

  • In combinazione con Roxar SAM e Permasense, è probabilmente la soluzione di gestione della sabbia più completa disponibile
  • Risoluzione e sensibilità di misurazione migliori del settore
  • Le sonde a più elementi garantiscono un rilevamento della sabbia presente nel flusso più affidabile e di livello superiore
  • Sensibilità e reazione rapida alle variazioni nel contenuto di sabbia consentono una regolazione efficiente ai tassi di produzione massimi possibili
  • Le misurazioni dell'erosione forniscono una buona indicazione dell'erosione nelle curvature nello scenario peggiore
  • WirelessHART consente configurazione e aggiornamenti online a costi contenuti, oltre all'integrazione con altre applicazioni WirelessHART
  • I dati continui su sabbia/erosione contribuiscono a rendere più sicure le operazioni, riducendo al minimo i rischi di guasti dovuti all'integrità e all'erosione incontrollata

Documenti e schemi