Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Roxar-P-hp-mechanical-fittings

Sistema di raccordi di accesso meccanici ad alta pressione Roxar

Descrizione del prodotto

Il sistema di raccordi di accesso meccanici Roxar è progettato per i diffusi prodotti per sistemi meccanici da 2” e per il recupero in condizioni di piena pressione operativa mediante lo strumento di recupero meccanico Roxar (o di uno strumento da 2” standard). Il sistema comprende tappi vuoti/pieni, raccordi di accesso con diverse connessioni, materiali e pressioni nominali e una gamma di coperchi. Il risultato è un recupero efficace e sicuro.

Valore nominale di pressione
420 bar (6.000 psi) PED o 690 bar (10.000 psi) PED (osservare la pressione massima dello strumento di recupero in linea di 420 bar (6.000 psi))
Temperatura massima
204 ° C/400 ° F
Materiali
Consultare la scheda tecnica
Collegamenti
Consultare la scheda tecnica

Funzionalità

  • Prodotti a qualità controllata forniti da un'azienda che si attiene a rigorosi standard di controllo qualità e conformità alle specifiche
  • Compatibilità con i sistemi meccanici standard da 2” ampiamente diffusi sul mercato.

Documenti e schemi