Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-56-2000

Regolatore di controllo della pressione TESCOM™ serie 56-2000

Descrizione del prodotto

Il regolatore serie 56-2000 offre un controllo della pressione preciso, che consente ai clienti di contare su tassi di iniezione costanti per tutta la vita utile del pozzo. Ideale per applicazioni di iniezione di prodotti chimici sulle piattaforme offshore.

Valore nominale di pressione
Pressione massima di monte: 15.000 psig/1034 bar
Pressione massima di valle: 200-15.000 psig/13,8-1034 bar
(pressione deviazione molla non regolabile: 175-200 psig/12-13,8 bar)
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 17-4
Sede, valvola principale: Vespel® SP1
O-ring: Buna-N
Anello di riserva: CTFE
Altre parti: acciaio inossidabile serie 300, acciaio inossidabile 17-4 e Nitronic 60
Temperatura di esercizio
Da -26 °C a 74 °C/da -15 °F a 165 °F
2 Per altre temperature da -40 °C a 204 °C/da -40 °F a 400 °F, consultare TESCOM.
Dimensione e tipo di porta
Tipo della porta di ingresso e di uscita: media pressione
Dimensioni della porta di ingresso e di uscita: 9/16
Capacità di flusso
Cv = 0,06
Peso (approssimativo)
13 lb/5,9 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • ?Il controllo del punto di impostazione preciso e costante riduce il rischio di problemi di garanzia della portata derivanti da iniezione eccessiva o insufficiente
  • I regolatori con sensore a pistone di alta qualità, che assicurano una durata prolungata nelle applicazioni sulle piattaforme offshore, comportano una riduzione dei costi di manutenzione e dei tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati
  • Opzioni alternative per la completa automazione del controllo della velocità di iniezione con l’aggiunta di ER5000

Documenti e schemi