Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-F262

Valvole ad azionamento pneumatico ASCO™ Serie F262

Descrizione del prodotto

La serie ASCO F262 è progettata per garantire un'estesa vita utile nella gestione dell'aria lubrificata. La valvola F262 ASCO è adatta per il funzionamento con aria per strumenti a 0,2-2,0 bar (3-30 psi). I membri di tenuta unici isolano la pressione dell'aria pilota dal fluido delle tubature principali. Le variazioni di pressione dell'aria pilota non influenzano il funzionamento delle valvole. Le valvole sono ideali per applicazioni come l'imbottigliamento

Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiusa; 2 vie - 2/2 normalmente aperta
Azionamento valvole
Pneumatico - A comando pneumatico
Fluidi
Aria, gas inerte; olio leggero; acqua
Tubo/Dimensione raccordo
1/4 "
Materiale corpo
Ottone
Tipo di porta
NPTF
Portata
Da 0,5 Cv a 1,0 Cv;
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Interni; esterni

Funzionalità

  • Normalmente aperta o normalmente chiusa
  • Accetta tubi da 1/4 di pollice
  • Gestisce fluidi fino a 200 °F (92 °C)
  • Installabile in qualsiasi posizione per un’installazione flessibile
  • Struttura del corpo in ottone resistente con alloggiamento NBR

Documenti e schemi