Elettrovalvole per vapore e acqua calda

Le elettrovalvole per vapore e acqua calda sono progettate per controllare la pressione, la portata o la temperatura dei fluidi in un'ampia gamma di applicazioni industriali e specializzate. Possono essere normalmente chiuse, normalmente aperte, pilotate, ad azione diretta o a chiusura lenta, a seconda delle condizioni e delle specifiche. Le elettrovalvole per vapore e acqua calda di ASCO sono disponibili in un'ampia gamma di tempi e design del corpo per soddisfare le esigenze specifiche della propria applicazione, al servizio dell'industria pesante (cucine commerciali, lavanderie, apparecchiature di riscaldamento) o di dispositivi delicati e finemente calibrati (sterilizzatori dentali, autoclavi da banco, sterilizzatori a vapore, analizzatori biomedici).

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Elettrovalvole per vapore e acqua calda

Valvole per acqua calda e vapore

1-7 di 7 risultati in Prodotti
:
  • € 1.378,30
  • € 572,60
  • € 950,00