Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-WBLP

Operatori dell'elettrovalvola ASCO™ Serie WBLP

Descrizione del prodotto

La serie WBLP ASCO è una linea di operatori dell'elettrovalvola con maggiore sicurezza e incapsulamento per ambienti potenzialmente esplosivi, secondo la direttiva CE ATEX 2014/34/UE. L'operatore dell'elettrovalvola prevede una facile installazione elettrica per mezzo di una bobina con morsetto a vite. L'avvolgimento della bobina è dotato di un fusibile termico (in c.a./c.c.) che scatta e provoca la diseccitazione della valvola e la sicurezza a prova di guasto in caso di temperatura eccessiva dovuta a sovratensione prolungata o core bloccato.

Normative/Regolamenti
IEC 60529 (grado di protezione), ATEX, IP67, Ex e mb

Funzionalità

  • Soppressione della tensione di picco standard per esecuzioni CC
  • Grado di protezione IP67
  • L’operatore può essere fornito con un’ampia varietà di valvole
  • Custodia fornita di pressacavo integrale per cavo con diametro esterno da 7 a 8,5 mm

Parti e accessori

Search
1-10 di 194 risultati per Parti e accessori
:
€ 315,00
€ 315,00
€ 315,00
€ 315,00
€ 315,00
€ 326,40
€ 326,40
€ 326,40
€ 326,40
€ 326,40

Documenti e schemi