Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-HV434

Valvole di arresto del gas ASCO™ serie HV434

Descrizione del prodotto

I prodotti ASCO serie HV434 compongono una famiglia di valvole di arresto a bassa temperatura in acciaio inossidabile, con prova di chiusura per il controllo on-off o a gas pilota di bruciatori a gas commerciali e industriali in ambienti difficili. Le valvole combinano un design unico a doppio disco con un robusto interruttore GO™ in acciaio inossidabile 303 per fornire indicazione elettrica della posizione “chiusa”. La realizzazione a tenuta di picco c.c. a basso consumo riduce il consumo energetico a 0,85 W (tenuta). Il design delle valvole con grande orifizio pilota fornisce funzionamento coerente ed affidabile. Adatte per applicazioni quali riscaldatori di serbatoi, riscaldatori di linee, inceneritori e ciminiere.

Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiusa
Azionamento valvola
Solenoide
Supporti
Gas naturale
Dimensione tubo/raccordo
1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "
Materiale corpo
Ottone placcato in nichel
Tensione
110 c.a.; 120 c.a.; 220 c.a.; 230 c.a. - 50, 60
Tipo di porta
NPTF
Portata
Da 6,0 Cv a 14,0 Cv; da 2,0 Cv a 6,0 Cv; da 1,0 Cv a 2,0 Cv
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Interno, esterno, pericoloso
Standard e normative
CSA

Funzionalità

  • Richiede pressione differenziale minima zero per funzionamento robusto in luoghi con bassa pressione di alimentazione
  • L'azionamento con elettrovalvola e l'interruttore di garanzia di chiusura sono dotati di custodie Classe I, Div. 1 per l'utilizzo in aree pericolose
  • Ampio campo di temperatura ambiente da -40 °C a 52 °C (da -40 °F a 125 °F) per una vasta gamma di applicazioni
  • Pressione differenziale d'esercizio massima fino a 3,4 bar (50 psi)
  • Sede morbida resiliente per tenuta stagna
  • Conforme ai requisiti ANSI/ISA-12.27.01.2003 a tenuta singola
  • Soddisfa i requisiti metallurgici di NACE MR0175-2003 (solo c.c.)
  • Offerta per tubi da 1"
  • Disponibile con tensioni in c.a. e c.c..

Documenti e schemi