Il sistema di controllo ridondante ASCO Serie RCS è l'unico sistema a valvola pilota senza single point of failure (singolo punto di vulnerabilità) che può causare la chiusura indesiderata della valvola di processo. È idoneo per l'uso in applicazioni SIL 3 e riduce notevolmente i tassi di intervento spurio. ASCO Serie RCS consente di raggiungere un livello superiore di sicurezza e affidabilità del processo grazie a un'architettura a tolleranza di errore ridondante, all'elevata copertura diagnostica e ai test automatici. È disponibile in una varietà di realizzazioni che forniscono diagnostica delle valvole tramite test automatico della corsa parziale. La disponibilità e l'affidabilità della Serie RCS ASCO rappresentano la scelta migliore per i clienti per diagnostica e attuazione delle valvole di processo.