L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
La Serie R è una linea di attuatori rotativi in stile pignone e rack, per impiego gravoso, progettati per eccellere nelle applicazioni più rigide. Gli attuatori presentano un elevato rapporto coppia-dimensioni, oltre che un posizionamento accurato.
Il design con pignone e rack in acciaio legato a resistenza elevata, temprato a induzione, offre una geometria equilibrata per la durata massima degli ingranaggi
I cuscinetti a sfera sigillati, pre-lubrificati, prevengono la contaminazione e sono dimensionati per accettare carichi elevati e mantenere un funzionamento uniforme, privo di manutenzione
Foro filettato maschio da 1/4-28 per installazione futura di un raccordo di lubrificazione opzionale
Il tubo profilato anodizzato, duro, presenta un livello di durezza estremo (60 RC) per un'eccellente resistenza contro la corrosione e l'usura e produce un basso coefficiente di attrito
Scanalatura a magnete standard sul pistone in lega di alluminio solido per una semplice conversione sul campo per la rilevazione della posizione
Tenuta del pistone in nitrile carbossilato, autolubrificante, con composto PTFE per un funzionamento uniforme e durevole.