Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-26-1500

Regolatore di pressione senza sfiato TESCOM™ Serie 26-1500

Descrizione del prodotto

La serie di regolatori di pressione 26-1500 offre un design sensibile con un grande separatore elastomerico ed un controllo preciso della pressione di uscita. Ideale per l'uso nei laboratori di ricerca, sui manicotti dei respiratori subacquei, nei sistemi di scarico a bassa pressione e di campionamento di gas e liquidi.

Massima pressione di ingresso
Acciaio inossidabile: 414 bar/6000 psig
Ottone, alluminio: 345 bar/5000 psig
Gamma di pressioni di uscita
0-3,4, 0-10,3, 0-17,2 bar/0-50, 0-150, 0-250 psig
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile 316, ottone, alluminio
Materiale del coperchio
Acciaio inossidabile serie 300
Materiale filtro da 40 micron
Acciaio inossidabile 316
Materiale della sede
CTFE
Materiale di membrana e O-ring
Buna-N
Materiale parti rimanenti
Acciaio inossidabile serie 300
Temperatura ambiente di esercizio e del fluido
Da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta
SAE, NPTF, MS33649
1/4, 3/8, 1/2 (solo acciaio inossidabile)
Portata
Cv = 0,08
Tipo di carico
Molla
Peso (senza misuratori)
3 lb/1,4 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa,  contattare  l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Membrana progettata per garantire una regolazione precisa della pressione
  • Disponibilità di numerose opzioni di porting e materiali di consumo
  • Ripetibilità eccellente
  • Senza sfiato (per un modello con sfiato, vedere la serie 26-1600)
  • Bassa coppia operativa della manopola
  • Montaggio pannello (staffa inclusa)
  • Sono disponibili porte per manometri
  • Disponibile versione a portata elevata Cv = 0,24 (pressione di monte massim: 3000 psig / 207 bar)

Documenti e schemi