Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-STV-25K

SolaHD™ - Dispositivi di protezione da sovratensioni per guida DIN serie STV25K

Descrizione del prodotto

I dispositivi di protezione da sovratensioni per guida DIN serie STV25K offrono una protezione da sovratensioni dedicata sul punto d'uso che scherma l'apparecchiatura dai transitori dannosi. Questi dispositivi di protezione sono ideali per l'installazione nei quadri di controllo elettronici presenti negli ambienti industriali più difficili. I dispositivi offrono 25.000 Amp di protezione da sovratensioni su tutti i percorsi elettrici, il tracciamento della sinusoidale, l'indicazione dello stato tramite LED e i contatti a secco a C.

Prodotti

Search
1-2 di 2 risultati per Products
:
SolaHD™ PN STV25K10S
Certificazioni
cRUus
Hertz
47-63 Hz
Custodia
Metal Enclosure, IP20
Gamma delle tensioni in ingresso
120, 240 Vac
disponibilità
Certificazioni
Hertz
Custodia
Gamma delle tensioni in ingresso
disponibilità
cRUus
47-63 Hz
Metal Enclosure, IP20
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STV25K24S
Certificazioni
cRUus
Hertz
47-63 Hz
Custodia
Metal Enclosure, IP20
Gamma delle tensioni in ingresso
120, 240 Vac
disponibilità
Certificazioni
Hertz
Custodia
Gamma delle tensioni in ingresso
disponibilità
cRUus
47-63 Hz
Metal Enclosure, IP20
120, 240 Vac
Amperaggio
20
Attenuazione rumore, modalità nominale
Minimo 50 dB
Attenuazione rumore, modalità comune
Minimo 40 dB
Hertz
47-63 Hz
Gamma delle tensioni in ingresso
120, 240 V c.a.
Numero di fasi
Monofase
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a +60 °C
Indicatore di stato
LED verde, contatti a C
Montaggio
Montaggio su guida DIN (montaggio su telaio opzionale)

Funzionalità

  • Approvazione ABS, cRUus, RoHS
  • Il fattore di forma compatto e stretto ottimizza l'occupazione di spazio nel quadro
  • Bassi livelli di clamping per una protezione più efficace
  • Viti del terminale di facile accesso per montaggio e installazione rapidi
  • 25.000 amp di protezione da sovratensioni
  • Tracciamento dell'onda sinusoidale e protezione in tutte le modalità offrono una protezione coerente e affidabile su tutti i percorsi elettrici
  • I fusibili termici impediscono il surriscaldamento MOV provocato da livelli di corrente eccessivi

Documenti e schemi