AVENTICS-P-SS

SolaHD™ - Dispositivi di protezione da sovratensioni serie STC-SS

Descrizione del prodotto

I dispositivi di protezione da sovratensioni della serie STC-SS sono stati progettati in modo specifico per il settore idrico e delle acque reflue. Questi soppressori ibridi multilivello risolvono i problemi che derivano dai transitori sovratensione con la tecnologia a tubo di gas e valanga di silicio. Le correnti spurie e anomale vengono mitigate con dispositivi PTC. Le unità sono incapsulate in nippli di tubo in acciaio inossidabile e sono quindi idonei per l'uso in ambienti particolarmente difficili. Il modello SS64 protegge una coppia di segnali.

Prodotti

Search
1-1 di 1 risultati per Products
:
SolaHD™ PN STCSS640362
Hertz
60 Hz
Gamma delle tensioni in ingresso
120 Vac
Tipo di elemento
Made to Stock
Numero di fasi
Single Phase
disponibilità
Hertz
Gamma delle tensioni in ingresso
Tipo di elemento
Numero di fasi
disponibilità
60 Hz
120 Vac
Made to Stock
Single Phase
Tensione di esercizio
28 V c.c.
Livello clamping c.c. (F-T)
36 V c.c.
Livello clamping c.c. (F-F)
72 V c.c.
Sovracorrente momentanea di picco
10 kA (8x20 µs)
Tensione passante massima da fase a terra (10x700 µs)
44 V @ 400 A
Tensione passante massima da fase a fase (10x700 µs)
90 V @ 400 A
Resistenza in serie (per conduttore)
5 Ohm (tipica)
Capacitanza (bias zero Volt)
(F-F) 600 pf tipica, (F-T) 1200 pf tipica
Capacitanza - numero di occorrenze
400 @ 500 Amp (10x1000 µs)

Funzionalità

  • La funzionalità di ripristino automatico lo rende ideale per l'impiego in ambienti difficili
  • Protezione da picchi di tensione per le linee di segnale a bassa tensione
  • Tecnologia a tubo di gas e valanga di silicio incapsulata in nippli di tubi in acciaio inossidabile
  • Protezione da correnti spurie/anomale
  • Fusibili resettabili a stato solido - PTC
  • Protezione modalità differenziale e comune
  • Incapsulamento in nippli di tubi in acciaio inossidabile
  • Protezione per una coppia di segnali
  • Certificazione UL497B

Documenti e schemi