Dispositivi di protezione da sovracorrente momentanea SolaHD™ serie SPD50K

Descrizione del prodotto

La serie SPD50K offre protezione da sovracorrente momentanea facile da monitorare. I dispositivi possono essere installati tramite montaggio su binario DIN da 3/4" NPT o su staffa ovunque in qualsiasi sistema di distribuzione elettrica; lato linea o lato di carico del sezionatore principale. Il LED è visibile da più lati e angolazioni per consentire una visione migliore dello stato da qualsiasi delle tre opzioni di montaggio. Il sistema di diagnostica visiva presente nell'SPD50K rende facile la visualizzazione e la diagnostica. Quando il LED verde è visibile, il dispositivo di protezione funziona correttamente. Quando si spegne il LED e si sente un allarme acustico, l'apparecchiatura deve essere sostituita.

ul-listed

Prodotti

Search
1-3 di 3 risultati per Products
:
A/C nominale
20 kAIC
Hertz
47-63 Hz
Gamma delle tensioni in ingresso
120/240V, 208Y/120V, 480Y/277V, 240V, 480V, 600Y/347V, 600V
Temperatura di esercizio
Indicatore di stato
Indicatori di stato rossi/verdi, allarme acustico
Montaggio

Funzionalità

  • UL
  • La corrente di picco nominale di 50.000 Amp garantisce una protezione in tutte le modalità contro i transitori più gravi
  • Bassi livelli di clamping per una protezione più efficace
  • Nominale testato UL 1449: 20 kA
  • LED di stato e allarmi acustici
  • Tre opzioni di installazione e montaggio