Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-SDP

SolaHD™ - Alimentatori serie SDP a bassa potenza su guida DIN

Descrizione del prodotto

Gli alimentatori serie SDP™ a bassa potenza su guida DIN erogano una potenza efficiente da 5 a 48 V c.c. e fino a 100 Watt in una gamma di unità montabili su guida DIN leggere e compatte. Gli alimentatori sono caratterizzati da un prezzo contenuto, ma garantiscono un'affidabilità eccezionale e le funzionalità avanzate necessarie per gli impieghi industriali. La circuiteria di sovraccarico PowerBoost™ avvia i carichi industriali che potrebbero causare lo spegnimento o il foldback degli alimentatori.

Prodotti

Search
1-9 di 9 risultati per Products
:
SolaHD™ PN SDP0624100T
Applicazione
Confezionamento primario
Imballaggio secondario e finale
Certificazioni
cULus
cRUus
CE
Hertz
47-63 Hz
Custodia
Molded plastic
disponibilità
Applicazione
Certificazioni
Hertz
Custodia
disponibilità
Confezionamento primario
Imballaggio secondario e finale
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP124100T
Applicazione
Confezionamento primario
Imballaggio secondario e finale
Certificazioni
cULus
cRUus
CE
Hertz
47-63 Hz
Custodia
Molded plastic
disponibilità
Applicazione
Certificazioni
Hertz
Custodia
disponibilità
Confezionamento primario
Imballaggio secondario e finale
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP148100T
Applicazione
Confezionamento primario
Imballaggio secondario e finale
Certificazioni
cULus
cRUus
CE
Hertz
47-63 Hz
Custodia
Molded plastic
disponibilità
Applicazione
Certificazioni
Hertz
Custodia
disponibilità
Confezionamento primario
Imballaggio secondario e finale
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP212100T
Applicazione
Confezionamento primario
Imballaggio secondario e finale
Certificazioni
cULus
cRUus
CE
Hertz
47-63 Hz
Custodia
Molded plastic
disponibilità
Applicazione
Certificazioni
Hertz
Custodia
disponibilità
Confezionamento primario
Imballaggio secondario e finale
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP224100T
Applicazione
Confezionamento primario
Imballaggio secondario e finale
Certificazioni
cULus
cRUus
CE
Hertz
47-63 Hz
Custodia
Molded plastic
disponibilità
Applicazione
Certificazioni
Hertz
Custodia
disponibilità
Confezionamento primario
Imballaggio secondario e finale
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP315100T
Applicazione
Confezionamento primario
Imballaggio secondario e finale
Certificazioni
cULus
cRUus
CE
Hertz
47-63 Hz
Custodia
Molded plastic
disponibilità
Applicazione
Certificazioni
Hertz
Custodia
disponibilità
Confezionamento primario
Imballaggio secondario e finale
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP424100LT
Applicazione
Confezionamento primario
Imballaggio secondario e finale
Certificazioni
cULus
cRUus
CE
Hertz
47-63 Hz
Custodia
Molded plastic
disponibilità
Applicazione
Certificazioni
Hertz
Custodia
disponibilità
Confezionamento primario
Imballaggio secondario e finale
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP424100RT
Applicazione
Confezionamento primario
Imballaggio secondario e finale
Certificazioni
cULus
cRUus
CE
Hertz
47-63 Hz
Custodia
Molded plastic
disponibilità
Applicazione
Certificazioni
Hertz
Custodia
disponibilità
Confezionamento primario
Imballaggio secondario e finale
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP55100T
Applicazione
Confezionamento primario
Imballaggio secondario e finale
Certificazioni
cULus
cRUus
CE
Hertz
47-63 Hz
Custodia
Molded plastic
disponibilità
Applicazione
Certificazioni
Hertz
Custodia
disponibilità
Confezionamento primario
Imballaggio secondario e finale
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
Componente conforme UL, Aree pericolose
Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C, D
Gamma delle tensioni in ingresso
SDP-T: 85-264 V c.a., 90-375 V c.c. SDP-LT/SDP-RT: 85-132 / 176-264 V c.a., 210-375 V c.c.
Capacità di sovraccarico
SDP-T: > 30 V c.c., ma < 33 Vdc, auto recovery. SDP-LT: > 26 V c.c., ma < 27.2 Vdc, auto recovery. SDP-RT: > 30 V c.c., ma < 33 V c.c., ripristino automatico.
Hertz
47-63 Hz
Gamma delle tensioni in ingresso
85-264 V c.a., 90-375 V c.c.
Temperatura di esercizio
Da -10 °C a +70 °C a piena potenza
Potenza in uscita
25-100 W
Intervallo di tensione di uscita
5, 6, 10, 12, 15, 24, 28, 48, 56 V c.c.
Indicatore di stato
LED verde OK
Numero di fasi
Singola
Montaggio
DIN TS35/7,5 o TS35/15

Funzionalità

  • cULus, cRUus, CE, RoHS
  • Fattore di forma ultrasottile 15 W
  • Non sono necessari utensili per il montaggio
  • Uscita regolabile
  • Progettato per i sovraccarichi industriali con PowerBoost
  • Protezione da sovratensione e cortocircuito
  • Protezione da cortocircuito continua
  • Bassa rumorosità in uscita
  • Connessioni con morsetti a vite

Documenti e schemi