Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-S4K5U-5C

SolaHD™ - UPS in linea S4K5U-5C 6 kVA International

Descrizione del prodotto

Gli UPS in linea S4K5U-5C 6 kVA International sono caratterizzati da topologia in linea reale (conversione doppia) per la protezione più efficace sul mercato contro una vasta gamma di potenziali problemi di alimentazione. Il programma di configurazione consente di impostare tensioni di uscita flessibili per l'uso in paesi diversi. L'autodiagnostica semplifica la manutenzione e la risoluzione dei problemi e l'UPS può essere riparato dall'utente. Il commutatore di bypass per la manutenzione standard offre un ulteriore livello di protezione.

Prodotti

Search
1-2 di 2 risultati per Products
:
SolaHD™ PN S4K240BATC
Certificazioni
CE
Hertz
50 or 60 Hz
Gamma delle tensioni in ingresso
176-280 Vac
Tipo di elemento
Made to Stock
disponibilità
Certificazioni
Hertz
Gamma delle tensioni in ingresso
Tipo di elemento
disponibilità
CE
50 or 60 Hz
176-280 Vac
Made to Stock
SolaHD™ PN S4K5U6K5C
Certificazioni
CE
Hertz
50 or 60 Hz
Gamma delle tensioni in ingresso
176-280 Vac
Tipo di elemento
Kit
disponibilità
Certificazioni
Hertz
Gamma delle tensioni in ingresso
Tipo di elemento
disponibilità
CE
50 or 60 Hz
176-280 Vac
Kit
Capacità (VA/W)
6000/4800
Tempi di backup tipici (minuti, pieno/mezzo carico)
Batteria interna 17/6
Rumorosità
<55 dBA @ 3,2 FT posteriore; <50 dBA @ 3,2 FT anteriore/laterale
Hertz
50 o 60 Hz
Gamma delle tensioni in ingresso
176-280 V c.a.
Gamma tensioni nominali
230 V c.a.
Numero di fasi
Monofase
Temperatura di esercizio
Da 0 °C a +40 °C
Intervallo di tensione di uscita
230 V c.a.

Funzionalità

  • CE, EAC, ABS Type, ISTA Procedura 1A
  • Topologia a conversione doppia reale
  • Tensione in uscita F-N flessibile (220/230/240V)
  • Porte di comunicazione Intellislot, USB e morsettiera. Configurabile con montaggio tower o rack
  • Alta densità, 6 kVA in sole 5U di spazio del rack
  • Modulo batteria interno sostituibile a caldo dall'utente
  • Armadietti batterie estesi 3U corrispondenti
  • L'autodiagnostica semplifica la manutenzione e la risoluzione dei problemi. È incluso un commutatore bypass di manutenzione sia automatico che manuale. Arresto di emergenza a distanza (REPO)
  • Rilevamento automatico della frequenza di 60 o 50 Hz

Documenti e schemi