Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-STFE

SolaHD™ - Filtro di tracciamento serie STFE Elite con protezione da sovratensioni

Descrizione del prodotto

La serie STFE Elite combina la tecnologia di tracciamento dell'onda sinusoidale con la protezione da sovratensioni per stabilire una protezione contro lo spettro completo di sovratensioni e picchi di tensione. Questi dispositivi montati su binario DIN proteggono l'apparecchiatura tracciando in modo continuo l'assorbimento di corrente c.a. e rispondendo a transitori di tensione elevata e rumore ad alta frequenza. I filtri sono disponibili come unità monofase cablate in un'ampia gamma di amperaggi nominali e sono stati progettati in modo da assicurare anni di funzionamento senza problemi.

Prodotti

Search
1-8 di 8 risultati per Products
:
SolaHD™ PN STFE03010N
Certificazioni
cRUus
Tipo di custodia
Alloggiamento metallico completamente chiuso
Hertz
47-63 Hz
Gamma delle tensioni in ingresso
120, 240 Vac
disponibilità
Certificazioni
Tipo di custodia
Hertz
Gamma delle tensioni in ingresso
disponibilità
cRUus
Alloggiamento metallico completamente chiuso
47-63 Hz
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STFE03024L
Certificazioni
cRUus
Tipo di custodia
Alloggiamento metallico completamente chiuso
Hertz
47-63 Hz
Gamma delle tensioni in ingresso
120, 240 Vac
disponibilità
Certificazioni
Tipo di custodia
Hertz
Gamma delle tensioni in ingresso
disponibilità
cRUus
Alloggiamento metallico completamente chiuso
47-63 Hz
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STFE05010N
Certificazioni
cRUus
Tipo di custodia
Alloggiamento metallico completamente chiuso
Hertz
47-63 Hz
Gamma delle tensioni in ingresso
120, 240 Vac
disponibilità
Certificazioni
Tipo di custodia
Hertz
Gamma delle tensioni in ingresso
disponibilità
cRUus
Alloggiamento metallico completamente chiuso
47-63 Hz
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STFE05024L
Certificazioni
cRUus
Tipo di custodia
Alloggiamento metallico completamente chiuso
Hertz
47-63 Hz
Gamma delle tensioni in ingresso
120, 240 Vac
disponibilità
Certificazioni
Tipo di custodia
Hertz
Gamma delle tensioni in ingresso
disponibilità
cRUus
Alloggiamento metallico completamente chiuso
47-63 Hz
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STFE10010N
Certificazioni
cRUus
Tipo di custodia
Alloggiamento metallico completamente chiuso
Hertz
47-63 Hz
Gamma delle tensioni in ingresso
120, 240 Vac
disponibilità
Certificazioni
Tipo di custodia
Hertz
Gamma delle tensioni in ingresso
disponibilità
cRUus
Alloggiamento metallico completamente chiuso
47-63 Hz
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STFE10024L
Certificazioni
cRUus
Tipo di custodia
Alloggiamento metallico completamente chiuso
Hertz
47-63 Hz
Gamma delle tensioni in ingresso
120, 240 Vac
disponibilità
Certificazioni
Tipo di custodia
Hertz
Gamma delle tensioni in ingresso
disponibilità
cRUus
Alloggiamento metallico completamente chiuso
47-63 Hz
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STFE20010N
Certificazioni
cRUus
Tipo di custodia
Alloggiamento metallico completamente chiuso
Hertz
47-63 Hz
Gamma delle tensioni in ingresso
120, 240 Vac
disponibilità
Certificazioni
Tipo di custodia
Hertz
Gamma delle tensioni in ingresso
disponibilità
cRUus
Alloggiamento metallico completamente chiuso
47-63 Hz
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STFE20024L
Certificazioni
cRUus
Tipo di custodia
Alloggiamento metallico completamente chiuso
Hertz
47-63 Hz
Gamma delle tensioni in ingresso
120, 240 Vac
disponibilità
Certificazioni
Tipo di custodia
Hertz
Gamma delle tensioni in ingresso
disponibilità
cRUus
Alloggiamento metallico completamente chiuso
47-63 Hz
120, 240 Vac
Amperaggio modello monofase 120 e 240 V c.a.
3,0, 5,0, 10,0, 20,0
Capacità sovracorrente momentanea di picco: per fase
30.000 Amp
Capacità sovracorrente momentanea di picco: da linea a neutro
20.000 Amp
Capacità sovracorrente momentanea di picco: da linea a terra
10.000 Amp
Capacità sovracorrente momentanea di picco: da neutro a terra
10.000 Amp
Sovracorrente momentanea nominale carico:
10 msec; 5 x nominale
Sovracorrente momentanea nominale carico: 1 sec
3 x Nominale
Sovracorrente momentanea nominale carico: 10 sec
2 x Nominale
Risposta in frequenza: normale (F-R) da 100 kHz a 50 MHz
Massimo 90 dB
Risposta in frequenza: comune (F-R) da 5 MHz a 50 MHz
Massimo 60 dB
Ringwave Categoria A tipico riduzione transitori
< 60 V picco
Ringwave Categoria B tipico riduzione transitori
< 100 V picco UL 1449
Temperatura di esercizio
Da -40°C a +50°C
Hertz
47-63 Hz

Funzionalità

  • Approvazione tipo ABS, cRUus, RoHS e CE (solo STFE10024L e STFE20024L)
  • Filtro montato su binario DIN connesso in serie. Robusto morsetto di montaggio metallico
  • Capacità sovracorrente momentanea UL: 19,500 amp
  • Protezione da picchi di tensione/sovratensione in tutte le modalità (L-N, L-G e N-G)
  • Applicazioni monofase fino a 20 Amp
  • Temperatura di esercizio da -40 °C a +25 °C a norma UL/CSA; Solo modelli STFE10024L e STFE20024L: Da -40 °C a +40 °C a norma EN/IEC 61643
  • Connessioni con morsetto a vite: affidabili e comode; accettano cavi 10-16 AWG; conformi alle specifiche IP20 per il grado di protezione
  • LED indicatori di stato
  • Contatti a C per il monitoraggio remoto

Documenti e schemi