Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-STC-DRS

SolaHD™ - Dispositivi di protezione da sovratensioni per guida DIN serie STC-DRS

Descrizione del prodotto

I dispositivi di protezione da sovratensioni per guida DIN serie STC-DRS sono moduli di protezione da sovratensione in una singola coppia caratterizzati dalla tecnologia ibrida a tre fasi. I componenti a tubo di gas e valanga di silicio proteggono le apparecchiature da sovratensioni transitorie, mitigando al contempo le correnti spurie con i fusibili resettabili (PTC). Questi fusibili sono progettati per incrementare la resistenza di vari ordini di grandezza quando una sovracorrente supera i livelli di sicurezza, assicurando la ripresa automatica del funzionamento normale una volta terminata la condizione di sovracorrente.

Prodotti

Search
1-1 di 1 risultati per Products
:
SolaHD™ PN STCDRS036
Certificazioni
UL
Gamma delle tensioni in ingresso
5 to 36 V
Tipo di elemento
Made to Stock
Numero di fasi
Not Applicable
disponibilità
Certificazioni
Gamma delle tensioni in ingresso
Tipo di elemento
Numero di fasi
disponibilità
UL
5 to 36 V
Made to Stock
Not Applicable
Tensione di picco massima del segnale
43
Tensione di esercizio
Da 5 a 36 V
Corrente massima 1p 10X1000 ms (occorrenze)
>100
Corrente di picco 8X20 ms
10KA
Capacitanza tipica (PF)
1500
Corrente massima continuativa
150 ma
Resistenza in serie nominale
5 &8486;

Funzionalità

  • UL, RoHS
  • Protezione da sovratensioni per i dati a bassa tensione
  • Tecnologia ibrida a tre fasi
  • Protezione da correnti spurie/anomale con fusibili resettabili (PTC)
  • Fattore di forma ridotto
  • Montaggio semplice
  • Montabile su guide DIN standard da 35 mm
  • Tempo di risposta rapido

Documenti e schemi