Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
SolaHD-P-STF

SolaHD™ - Filtri a tracciamento attivo serie STF

Descrizione del prodotto

I filtri a tracciamento attivo della serie STF proteggono dai transitori di energia a bassa tensione/alta frequenza. Il rumore elettrico provocato da eventi comuni, come l'accensione di una macchina, di un motore o di altre apparecchiature, con il tempo può danneggiare gravemente i dispositivi. I filtri STF sono disponibili in una vasta gamma di tensioni e amperaggi, per l'alimentazione monofase e trifase, sono cablati e progettati per funzionare molti anni senza problemi, con una manutenzione minima, o del tutto assente, dopo l'installazione.

Funzionalità

  • cULus, RoHS
  • Tecnologia del filtro in serie senza deterioramento per una maggiore durata
  • Filtro rumore in alta frequenza, filtro passa basso RLC
  • Applicazioni trifase fino a 200 amp
  • Attenua il rumore a 40 dB sulla gamma di frequenza 50 kHz - 50 MHz
  • Temperatura di esercizio da -40 °C a +45 °C
  • Cablaggio
  • MTBF maggiore di 100.000 ore, Mil Std. 217F
Amperaggio fusibile/interruttore circuito
15, 30, 50, 100, 200 Amp
Hertz
50/60 HZ
Gamma delle tensioni in ingresso
120/208, 277/480 V c.a. Wye; 240, 480 V c.a. ∆
Numero di fasi
Trifase
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a +45 °C

Documenti e schemi