Fieldbus e I/O

Fieldbus e I/O (ingresso/uscita) si riferiscono a un sistema di rete industriale ampiamente utilizzato per il collegamento della strumentazione nell'automazione di processo. Operando su base multidrop, la tecnologia fieldbus facilita le comunicazioni bidirezionali tra i dispositivi, riducendo al contempo i requisiti di cavi sul campo. Il sistema I/O, che può essere digitale o analogico, è parte integrante della transazione dati tra i componenti operativi e il sistema di controllo. Con Emerson, troverai la soluzione di comunicazione più adatta, sia per il supporto di un sistema di valvole con funzionalità I/O completa, che di una connessione fieldbus diretta senza I/O o di una soluzione standalone. Puoi anche scegliere un modulo con elettronica abilitata per IIoT e con le funzionalità del protocollo OPC-UA.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Fieldbus e I/O

Fieldbus e I/O

1-7 di 7 risultati in Prodotti
: