Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-231

Elettrovalvole ASCO™ Serie 231

Descrizione del prodotto

La Serie 231 ASCO è una famiglia di elettrovalvole progettate per soddisfare i requisiti delle centrali nucleari. Le valvole sono utilizzate in servomotori per fluidi e sistemi a controllo remoto e sono progettate per fornire una durata estremamente lunga.

Azionamento valvole
Elettrovalvola - A comando elettropneumatico
Materiale corpo
Ottone
Fluido
Aria, gas inerte; olio leggero; carburante
Tubo/Dimensione raccordo
3/8 "; 1/2 "
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP
Funzione
3/2 normalmente chiuse; 3/2 normalmente aperte; 3/2 universale
Portata
Oltre 12 kV
Tensione
24 CC; 230 CA; 48 CC; 120 CC - 50
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
10,3-34,5 bar; da vuoto a 10,3 bar; da vuoto a 150 psig; 150-500 psig; più di 34,5 bar; più di 500 psig
Standard / Normative
ISO

Funzionalità

  • Design dell'asta in ingresso e in uscita a 90° per portate elevate
  • Intercetta aria, acqua e olio
  • Corpi in ottone o acciaio inossidabile costruiti per resistere ad ambienti corrosivi
  • Installabile in qualsiasi posizione
  • Soddisfa tutte le direttive pertinenti CE ed è conforme a RoHS per applicazioni in ambienti senza piombo

Documenti e schemi