La valvola ad azionamento pneumatico a 3 vie della Serie VT fornisce un ciclo di vita elevato in un design compatto. Disponibile nelle versioni a 3 vie con arresto a 2 posizioni e a 3 vie proporzionale.
La versione con arresto a 3 vie e 2 posizioni è ideale per l'uso nei test dei cicli di pressione dei componenti, per le valvole di selezione di due sorgenti, per le applicazioni di riempimento e scarico (ad es. riempimento di bombole di airbag, riempimento di molle a gas) e per l'arresto di emergenza. Adatta ad applicazioni pneumatiche ed idrauliche.
La versione proporzionale a 3 vie controlla con precisione la miscela o la concentrazione di fluidi ad alta pressione nelle stazioni di rifornimento di idrogeno o in altre applicazioni industriali di miscelazione o deviazione.