QUESTO PRODOTTO NON È PIÙ DISPONIBILE DAL 31/03/21.
Le valvole della misurazione a spillo sono utilizzate per applicazioni presso il luogo di utilizzo. In combinazione con riduttori a bassa pressione o nelle versioni indipendenti offrono un controllo preciso dei flussi di gas. Ideali per l'utilizzo in laboratorio, per applicazioni R&S e con analizzatore, nonché per applicazioni con valvola di campionamento della pressione.