La valvola del misuratore della membrana fornisce un controllo del flusso di precisione di gas ad elevata purezza in gruppi per luogo di utilizzo od in combinazione con regolatori di pressione. Ideale per il controllo del flusso dei fluidi di processo con elevata accuratezza ed applicazioni in laboratorio, R & D e con analizzatore. Questa valvola è adatta anche per applicazioni con ECD (rilevatore dell'acquisizione elettronica).