Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-S

Cilindri intercambiabili NFPA in acciaio inossidabile AVENTICS™ Serie S

Descrizione del prodotto

La serie S AVENTICS è una linea di cilindri pneumatici intercambiabili NFPA in acciaio inossidabile ideati per le applicazioni di lavaggio più difficili. Il corpo in acciaio inossidabile offre una straordinaria resistenza contro la corrosione. I cilindri incorporano boccole extra lunghe e bande standard più ampie della media collocate sul retro del pistone. Inoltre, la comprovata configurazione della guarnizione del pistone T-Seal realizzata in nitrile carbossilato con composto PTFE autolubrificante ne aumenta la durevolezza.

Foro
1-1/2", 2", 2-1/2", 3-1/4", 4", 5", 6", 8"
Ambiente di esercizio
Corrosivo; interno; lavaggio
Corsa
Fino a un massimo di 2,51 m (standard)
Normative/Regolamenti
NFPA
Pressione di esercizio massima
10,34 bar (aria)

Funzionalità

  • Il tubo in acciaio inossidabile 316 garantisce un funzionamento uniforme, senza corrosione
  • Le boccole con asta in composito PolyLube™ all'avanguardia sono extra lunghe e progettate specificamente per le applicazioni in cui si cercano caratteristiche eccellenti di corrosione, riduzione dell'attrito e usura
  • Il corpo dell'eccentrico dell'asta standard è in poliuretano a resistenza elevata
  • L’asta del pistone è in acciaio inossidabile 303, lavorata al tornio, rettificata e lucidata con una superficie placcata cromo per la durata massima della guarnizione e della boccola dell’asta.
  • Il design del fermo della boccola è a sezione piena per minimizzare angoli e fessure, consentendo l'utilizzo del cilindro in applicazioni di grado alimentare

Documenti e schemi