Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-067

Valvola a bilanciere ASCO™ Serie 067

Descrizione del prodotto

La Serie 067 ASCO è una linea di elettrovalvole a bilanciere a separazione del fluido per l'uso con liquidi neutri o aggressivi e gas in sistemi analitici e medicali. L'eccellente capacità autodrenante e la cavità interna a basso volume facile da lavare rendono queste valvole ideali per applicazioni in cui deve essere ridotta al minimo la contaminazione incrociata. Uno speciale meccanismo a bilanciere, combinato con una membrana di separazione, previene il trasferimento termico al fluido ed elimina il blocco della sede della valvola. Tra le applicazioni tipiche si trovano erogazioni con pipette, diagnostica in vitro, sequenziamento di DNA e gestione di fluidi chirurgici.

Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
Plastica ingegnerizzata
Fluido
Aria, gas inerti, liquidi/gas aggressivi
Tipo di raccordo
Montaggio su supporto
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiusa, 2 vie - 2/2 normalmente aperta, 3 vie - 3/2 universale
Portata
Meno di 0,05 Cv/meno di 0,04 Kv
Tensione
12 CC, 24 CC | 50/60
Pressione differenziale/di esercizio max
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Interni, esterni
Standard/normative
IP65, RoHS

Funzionalità

  • La separazione ermetica del meccanismo di controllo impedisce la contaminazione da particelle causata dall'attrito delle parti in movimento e assicura la massima purezza dei campioni liquidi
  • La funzione "hit and hold" utilizza un interruttore per il risparmio energetico integrato che riduce il consumo energetico dello strumento analitico
  • Soddisfa tutte le direttive CE applicabili ed è conforme a RoHS per applicazioni senza piombo

Documenti e schemi