Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-fca

Adattatore di controllo del flusso Anderson Greenwood Instrumentation serie FCA TESCOM™

Descrizione del prodotto

Un adattatore con connessione rotante utilizzato con strumenti di misura della pressione statica che, nel caso in cui si rompesse lo strumento, si chiuderà automaticamente come conseguenza del flusso del mezzo di trasporto del processo

Funzionalità

  • Blocca il flusso se attivato da fughe di gas o liquidi.
  • Si reimposta automaticamente quando le condizioni del flusso vengono meno o lo strumento viene sostituito.
  • L’orifizio integrale limitato funge da ammortizzatore delle pulsazioni, riducendo i danni agli strumenti sensibili.
  • L’adattatore rotante opzionale consente il posizionamento a 360° di misuratori e strumenti.
  • Il sifone integrale per servizi su vapore funge da barriera di condensa, che protegge gli strumenti dai danni causati dal vapore.
  • Il design robusto e compatto permette l’installazione stabile di misuratori e strumenti.

Documenti e schemi