COM Express

Per assicurare il funzionamento continuativo dell’impianto, è necessaria una soluzione robusta e affidabile. I moduli COM Express di Emerson includono i componenti interni più resistenti saldati direttamente sulla scheda, assicurando cicli di vita del prodotto più lunghi e costi complessivi inferiori per gli operatori. Come standard del settore, i moduli supportano connettività di Tipo 6 e Tipo 10, mentre la tecnologia brevettata a trasferimento di calore consente alle applicazioni di funzionare in modo affidabile a temperature molto elevate e in ambienti industriali difficili.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura COM Express

Moduli COM Express

1-23 di 33 risultati in Prodotti
: