Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-EP-1804

Ingresso digitale RSTI-EP, 4 punti 110/230 VAC (65 - 277 VAC), 2 fili, isolato

Descrizione del prodotto

Il sistema I/O remoto RSTi-EP è ideale per applicazioni di Internet industriale. Offre un range di temperatura di funzionamento molto ampio, diagnostica migliorata, connettività plug-and-play ed un elevato quantitativo di canali.

Codice prodotto
EP-1804
Numero di ingressi, tipo e velocità
4 punti, logica positiva; 10 mS con marcatura temporale
Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento
110 VAC; range 110 ~ 230 VAC; Acceso > 85 VAC; Spento < 65 VAC
Consumo di corrente Isist e Iing
8 mA; N/A
Approvazioni e Standard per aree ordinarie
UL 508, CSA C22.2 n. 0-M91
Approvazioni e Standard per aree pericolose
Classe 1 Divisione 2, Gr. A, B, C, D, ISA 12.12.01: 2007 CSA C22.2 n. 213-M1987 (confermato 2008)

Funzionalità

  • Supporto per PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP ed EtherCAT
  • Ampio range di temperatura di funzionamento, diagnostica migliorata
  • Il bus di sistema ad alta velocità legge fino a 256 DI/DO in 20 mS
  • Montaggio su binario DIN
  • Installazione Plug-and-Play

Documenti e schemi