Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-EPS maxi YZ Electric

AVENTICS™ EPS maxi YZ elettrico

Descrizione del prodotto

Gli attuatori elettrici AVENTICS EPS maxi YZ sono progettati per assicurare un posizionamento preciso e un funzionamento fluido nelle applicazioni industriali più complesse. Grazie alla tecnologia avanzata e al design robusto, assicurano un controllo del movimento affidabile e accurato. Il loro design versatile consente una facile integrazione nei sistemi esistenti, migliorando la produttività e l'efficienza. Gli attuatori elettrici AVENTICS EPS maxi YZ sono la scelta affidabile per un azionamento elettrico preciso e affidabile in applicazioni automatizzate in un'ampia gamma di ambienti industriali.

Funzionalità

  • Sistema a braccio potente e robusto
  • Dinamico anche a carichi elevati
  • Modulo verticale con forze di giunzione fino a 255 N

Documenti e schemi