Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-EPS midi YZ Electric

AVENTICS™ EPS midi YZ elettrico

Descrizione del prodotto

Vi presentiamo AVENTICS EPS midi YZ elettrico, un sistema di posizionamento elettrico avanzato progettato per un controllo preciso dell'automazione sugli assi YZ. Questo sistema offre un'integrazione perfetta e prestazioni eccezionali in diverse applicazioni industriali. Grazie al suo design compatto e alle sue caratteristiche avanzate, AVENTICS EPS midi YZ elettrico assicura un posizionamento accurato e affidabile, migliorando la produttività e l'efficienza complessiva. Elevate le vostre soluzioni di automazione con AVENTICS, leader nella tecnologia di posizionamento elettrico.

Funzionalità

  • Movimentazione compatta con braccio Y fino a 500 mm di corsa
  • Modulo gantry rigido ES30 con forza di picco di 255 N
  • Modulo verticale leggero ES20 per una dinamica elevata

Documenti e schemi