Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-EPS midi gantry XXYZ

AVENTICS™ EPS midi gantry XXYZ

Descrizione del prodotto

Vi presentiamo i prodotti AVENTIC EPS midi gantry XXYZ, progettati per un controllo preciso e dinamico del movimento lineare nelle applicazioni di automazione. Questi attuatori versatili offrono accuratezza, velocità e affidabilità eccezionali, facilitando il movimento continuo lungo gli assi X, Y e Z simultaneamente. Grazie alle configurazioni personalizzabili e alla struttura resistente, la serie EPS midi gantry XXYZ assicura prestazioni ottimizzate ed efficienza nelle attività di automazione complesse. Affidatevi agli attuatori EPS midi gantry XXYZ per soddisfare le vostre esigenze di automazione e migliorare la produttività del vostro sistema, riducendo i tempi di inattività e semplificando le vostre operazioni.

Funzionalità

  • Elevata accuratezza di posizionamento grazie alle doppie guide in direzione X e Y
  • Corsa X e Y fino a 1.660 mm

Documenti e schemi