Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-EPS midi gantry h

AVENTICS™ EPS midi gantry h

Descrizione del prodotto

Sperimentate una precisione e una potenza senza pari con i prodotti AVENTICS EPS midi gantry H. Progettate per una perfetta integrazione nei sistemi di automazione, queste soluzioni offrono prestazioni e affidabilità eccezionali. Le loro capacità di gantry H assicurano la gestione di attività di movimento complesse con precisione e agilità, assicurando una produttività ottimale in diverse applicazioni. Realizzati con una tecnologia avanzata, i prodotti AVENTICS EPS midi gantry H funzionano con una velocità e un'accuratezza eccezionali, consentendo di operare senza problemi in ambienti difficili.

Funzionalità

  • Braccio laterale fino a 1.130 mm di corsa
  • Connessione più rigida tra gli assi X e Y
  • Doppia guida sugli assi X e Y

Documenti e schemi