Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-PST

Tavoli a scorrimento di precisione Numatics™ Serie PST

Descrizione del prodotto

I tavoli a scorrimento di precisione Numatics Serie PST forniscono un movimento lineare uniforme con accuratezza elevata alla metà della spinta di un cilindro ad alesaggio singolo. Il sistema di binari lineari di precisione supporta il carico sull'intera lunghezza della corsa. I binari quadrati doppi forniscono elevate capacità di carico.