Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-CCL-IC

Cilindri standard (ISO 21287) AVENTICS™ Serie CCL-IC

Descrizione del prodotto

I cilindri della Serie CCL-IC (ISO 21287) di AVENTICS con il loro design compatto e pulito possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni. La loro superficie liscia assieme ai loro materiali, ad esempio alluminio anodizzato, acciaio inossidabile e lubrificanti NSF-H1, rendono il cilindro ideale per requisiti impegnativi nel settore di alimenti e bevande

Prodotti

Search
1-10 di 278 risultati per Products
:
AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668683
Standard e normative
ISO 21287
Dimensione cuscinetto
16 mm
Lunghezza corsa
5 mm
Funzione cilindro
a doppio effetto
disponibilità
7 Day
Standard e normative
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Funzione cilindro
disponibilità
ISO 21287
16 mm
5 mm
a doppio effetto
7 Day
QuickShip
€ 94,42
AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668684
Standard e normative
ISO 21287
Dimensione cuscinetto
16 mm
Lunghezza corsa
10 mm
Funzione cilindro
a doppio effetto
disponibilità
7 Day
Standard e normative
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Funzione cilindro
disponibilità
ISO 21287
16 mm
10 mm
a doppio effetto
7 Day
QuickShip
€ 95,31
AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668685
Standard e normative
ISO 21287
Dimensione cuscinetto
16 mm
Lunghezza corsa
15 mm
Funzione cilindro
a doppio effetto
disponibilità
7 Day
Standard e normative
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Funzione cilindro
disponibilità
ISO 21287
16 mm
15 mm
a doppio effetto
7 Day
QuickShip
€ 96,21
AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668686
Standard e normative
ISO 21287
Dimensione cuscinetto
16 mm
Lunghezza corsa
20 mm
Funzione cilindro
a doppio effetto
disponibilità
7 Day
Standard e normative
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Funzione cilindro
disponibilità
ISO 21287
16 mm
20 mm
a doppio effetto
7 Day
QuickShip
€ 97,10
AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668687
Standard e normative
ISO 21287
Dimensione cuscinetto
16 mm
Lunghezza corsa
25 mm
Funzione cilindro
a doppio effetto
disponibilità
7 Day
Standard e normative
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Funzione cilindro
disponibilità
ISO 21287
16 mm
25 mm
a doppio effetto
7 Day
QuickShip
€ 98,00
AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668688
Standard e normative
ISO 21287
Dimensione cuscinetto
16 mm
Lunghezza corsa
30 mm
Funzione cilindro
a doppio effetto
disponibilità
7 Day
Standard e normative
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Funzione cilindro
disponibilità
ISO 21287
16 mm
30 mm
a doppio effetto
7 Day
QuickShip
€ 98,89
AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668689
Standard e normative
ISO 21287
Dimensione cuscinetto
16 mm
Lunghezza corsa
40 mm
Funzione cilindro
a doppio effetto
disponibilità
7 Day
Standard e normative
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Funzione cilindro
disponibilità
ISO 21287
16 mm
40 mm
a doppio effetto
7 Day
QuickShip
€ 100,68
AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668690
Standard e normative
ISO 21287
Dimensione cuscinetto
16 mm
Lunghezza corsa
50 mm
Funzione cilindro
a doppio effetto
disponibilità
7 Day
Standard e normative
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Funzione cilindro
disponibilità
ISO 21287
16 mm
50 mm
a doppio effetto
7 Day
QuickShip
€ 102,47
AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668691
Standard e normative
ISO 21287
Dimensione cuscinetto
16 mm
Lunghezza corsa
60 mm
Funzione cilindro
a doppio effetto
disponibilità
7 Day
Standard e normative
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Funzione cilindro
disponibilità
ISO 21287
16 mm
60 mm
a doppio effetto
7 Day
QuickShip
€ 104,26
AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668692
Standard e normative
ISO 21287
Dimensione cuscinetto
20 mm
Lunghezza corsa
5 mm
Funzione cilindro
a doppio effetto
disponibilità
7 Day
Standard e normative
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Funzione cilindro
disponibilità
ISO 21287
20 mm
5 mm
a doppio effetto
7 Day
QuickShip
€ 105,80

Funzionalità

  • Design compatto e pulito
  • Disponibili nove dimensioni che coprono diametri del pistone da 16 a 100 mm
  • Superfici anodizzate facili da pulire
  • Raschietti e lubrificanti (NSF-H1) sono approvati per applicazioni alimentari
  • Tappi di protezione igienica per i fori di montaggio non utilizzati
  • Concetto di montaggio universale per facile assemblaggio, senza la necessità di elementi di montaggio aggiuntivi

Parti e accessori

Search
1-10 di 127 risultati per Parti e accessori
:
AVENTICS™ Fissaggio a flangia MF1, MF2, Serie CM1 1821038241
Protezione
Numero di poli 2
Tipo di collegamento elettrico 2
Connessione elettrica
disponibilità
Same Day
Protezione
Numero di poli 2
Tipo di collegamento elettrico 2
Connessione elettrica
disponibilità
Same Day
QuickShip
€ 24,02
AVENTICS™ Fissaggio a piedini MS1, Serie CM1 1821332053
Protezione
Numero di poli 2
Tipo di collegamento elettrico 2
Connessione elettrica
disponibilità
Same Day
Protezione
Numero di poli 2
Tipo di collegamento elettrico 2
Connessione elettrica
disponibilità
Same Day
QuickShip
€ 8,84
€ 8,26
€ 11,76
€ 3,10
€ 3,31
€ 3,57
€ 6,14
€ 6,79
€ 17,04

Documenti e schemi