Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-CP2

Accoppiamenti AVENTICS™ Serie CP2

Descrizione del prodotto

Accoppiamenti di sicurezza AVENTICS Serie CP2 per i collegamenti pneumatici. L'attuazione bifase semplifica il funzionamento e lo rende più sicuro impedendo il pericoloso effetto frusta durante il disaccoppiamento. Gli accoppiamenti CP2 sono la soluzione ideale per ogni situazione. Si possono montare con qualunque orientamento, possono essere ruotati di 360° anche sotto pressione, non contengono silicio, sono conformi alle norme ISO 4414 e DIN EN 983 e rispettano le normative REACH e RoHs. Con un’elevata portata nominale, pari a 1800 h l/min, una pressione di esercizio da 1 a 16 bar e applicazioni in un campo di temperatura da -20 °C a +100 °C, gli accoppiamenti CP2 sono ideali per la quasi totalità delle applicazioni pneumatiche.

Prodotti

Search
1-10 di 11 risultati per Products
:
AVENTICS™ Giunto di sicurezza con attacco, Serie CP2 R412026337
Collegamento aria compressa
G 1/4
Tipo di collegamento aria compressa
Filettatura esterna
Flusso (L/M)
1800 l/min
Materiale della custodia
Alluminio
disponibilità
Collegamento aria compressa
Tipo di collegamento aria compressa
Flusso (L/M)
Materiale della custodia
disponibilità
G 1/4
Filettatura esterna
1800 l/min
Alluminio
€ 47,18
AVENTICS™ Giunto di sicurezza con attacco, Serie CP2 R412026338
Collegamento aria compressa
G 3/8
Tipo di collegamento aria compressa
Filettatura esterna
Flusso (L/M)
1800 l/min
Materiale della custodia
Alluminio
disponibilità
Collegamento aria compressa
Tipo di collegamento aria compressa
Flusso (L/M)
Materiale della custodia
disponibilità
G 3/8
Filettatura esterna
1800 l/min
Alluminio
€ 47,18
AVENTICS™ Giunto di sicurezza con attacco, Serie CP2 R412026339
Collegamento aria compressa
G 1/2
Tipo di collegamento aria compressa
Filettatura esterna
Flusso (L/M)
1800 l/min
Materiale della custodia
Alluminio
disponibilità
Collegamento aria compressa
Tipo di collegamento aria compressa
Flusso (L/M)
Materiale della custodia
disponibilità
G 1/2
Filettatura esterna
1800 l/min
Alluminio
€ 47,18
AVENTICS™ Giunto di sicurezza con attacco, Serie CP2 R412026340
Collegamento aria compressa
G 1/4
Tipo di collegamento aria compressa
Filettatura interna
Flusso (L/M)
1800 l/min
Materiale della custodia
Alluminio
disponibilità
Collegamento aria compressa
Tipo di collegamento aria compressa
Flusso (L/M)
Materiale della custodia
disponibilità
G 1/4
Filettatura interna
1800 l/min
Alluminio
€ 49,54
AVENTICS™ Giunto di sicurezza con attacco, Serie CP2 R412026341
Collegamento aria compressa
G 3/8
Tipo di collegamento aria compressa
Filettatura interna
Flusso (L/M)
1800 l/min
Materiale della custodia
Alluminio
disponibilità
Collegamento aria compressa
Tipo di collegamento aria compressa
Flusso (L/M)
Materiale della custodia
disponibilità
G 3/8
Filettatura interna
1800 l/min
Alluminio
€ 47,18
AVENTICS™ Giunto di sicurezza con attacco, Serie CP2 R412026342
Collegamento aria compressa
G 1/2
Tipo di collegamento aria compressa
Filettatura interna
Flusso (L/M)
1800 l/min
Materiale della custodia
Alluminio
disponibilità
Collegamento aria compressa
Tipo di collegamento aria compressa
Flusso (L/M)
Materiale della custodia
disponibilità
G 1/2
Filettatura interna
1800 l/min
Alluminio
€ 47,18
AVENTICS™ Giunto di sicurezza con attacco, Serie CP2 R412026343
Collegamento aria compressa
Diameter 6
Tipo di collegamento aria compressa
Collare
Flusso (L/M)
1800 l/min
Materiale della custodia
Alluminio
disponibilità
Collegamento aria compressa
Tipo di collegamento aria compressa
Flusso (L/M)
Materiale della custodia
disponibilità
Diameter 6
Collare
1800 l/min
Alluminio
€ 49,54
AVENTICS™ Giunto di sicurezza con attacco, Serie CP2 R412026344
Collegamento aria compressa
Diameter 8
Tipo di collegamento aria compressa
Collare
Flusso (L/M)
1800 l/min
Materiale della custodia
Alluminio
disponibilità
Collegamento aria compressa
Tipo di collegamento aria compressa
Flusso (L/M)
Materiale della custodia
disponibilità
Diameter 8
Collare
1800 l/min
Alluminio
€ 49,54
AVENTICS™ Giunto di sicurezza con attacco, Serie CP2 R412026345
Collegamento aria compressa
Diameter 9
Tipo di collegamento aria compressa
Collare
Flusso (L/M)
1800 l/min
Materiale della custodia
Alluminio
disponibilità
Collegamento aria compressa
Tipo di collegamento aria compressa
Flusso (L/M)
Materiale della custodia
disponibilità
Diameter 9
Collare
1800 l/min
Alluminio
€ 47,18
AVENTICS™ Giunto di sicurezza con attacco, Serie CP2 R412026346
Collegamento aria compressa
Diameter 10
Tipo di collegamento aria compressa
Collare
Flusso (L/M)
1800 l/min
Materiale della custodia
Alluminio
disponibilità
Collegamento aria compressa
Tipo di collegamento aria compressa
Flusso (L/M)
Materiale della custodia
disponibilità
Diameter 10
Collare
1800 l/min
Alluminio
€ 49,54

Funzionalità

  • Rotazione di 360°, anche sotto pressione
  • 1800 Nl/min
  • Da -20 °C a +100 °C
  • ISO 4414 e DIN EN 983
  • Senza silicone

Documenti e schemi