Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-D318

Elettrovalvole a separazione totale (DRY) ASCO™ serie D318

Descrizione del prodotto

Le elettrovalvole a separazione totale (DRY) ASCO serie D318 uniscono le tradizionali caratteristiche di forza e affidabilità a soluzioni di costruzione che le rendono particolarmente adatte per il controllo di liquidi aggressivi e/o non contaminabili. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni miniaturizzate o silenziose con un attuatore di blocco. La gamma di funzionalità diversificate rende particolarmente versatili queste valvole per applicazioni nei settori alimentare, biotecnologico, chimico/farmaceutico e fisiologico/medicale.

Prodotti

Search
1-1 di 1 risultati per Products
:
ASCO™ D318D03C-Z610A BPx3,4 V24/DC
Attuazione
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Certificazioni
CE
NSF
IP65
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
0
disponibilità
7 Day
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
CE
NSF
IP65
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
€ 95,20
Materiale corpo
PEI (polieterimmide)
Azionamento valvole
Solenoide - Ad azionamento diretto
Funzione
3/2 normalmente chiusa; 3/2 normalmente aperta
Tubo/Dimensione raccordo
Porta portagomma
Massima pressione ammissibile (PS)
12 bar
Temperatura del fluido
-10 °C +100 °C
Viscosità massima
5° E (~37 cStokes o mm2/s)
Guarnizione
EPDM o VMQ o FPM

Funzionalità

  • Elettrovalvola ad azionamento diretto e separazione totale: l’attuatore è completamente isolato dal liquido in modo che le parti bagnate a contatto con il processo siano solo il corpo e la leva-guarnizione.
  • Possibilità di smontaggio per l’ispezione.
  • Anima completamente rivestita con materiale autolubrificante a base di PTFE (politetrafluoroetilene).
  • Idonee per l'esclusione di fluidi liquidi e gassosi (verificare la compatibilità del fluido con i materiali a contatto).

Documenti e schemi