Elettrovalvole in materiale plastico

Le elettrovalvole in materiale plastico sono alternative leggere ed economiche alle valvole con custodia in metallo. Si possono utilizzare per il controllo della portata di liquidi o gas e sono idonei per l'uso in sistemi ad alta o bassa pressione. Le elettrovalvole in plastica di Emerson sono facili da installare e gestire, grazie a una costruzione robusta che garantisce una lunga durata in un'ampia gamma di applicazioni, come i sistemi per acqua potabile e ambienti residenziali, le apparecchiature mediche e i processi industriali.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Elettrovalvole in materiale plastico

Elettrovalvole in materiale plastico

1-3 di 3 risultati in Prodotti
: