Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.

Le valvole per microfluidica controllano la portata di volumi molto piccoli di gas o liquidi e sono una tecnologia essenziale per una serie di applicazioni di analisi e medicali in cui precisione e complessità sono fondamentali. Le valvole microfluidiche e le elettrovalvole miniaturizzate ASCO sono progettate per garantire la gestione di un'ampia gamma di fluidi e gas, da fluidi neutri ad altamente aggressivi.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura

Elettrovalvole proporzionali

1-18 di 18 risultati in Prodotti
: