Attuatore elettrico Fisher™ easy-Drive™ 200R

Descrizione del prodotto

Fisher easy-Drive 200R è un attuatore elettrico rotativo progettato per i rigori delle applicazioni di strozzamento e on/off. L'attuatore si può controllare mediante segnali di contatto a secco, 4-20 mA, Modbus RTU. Impostazione e calibrazione sono particolarmente semplici grazie al configuratore Fisher easy-Drive, che consente la calibrazione con un solo pulsante.

Opzioni del prodotto easy-Drive:

  • Lineare
    • Fisher easy-Drive 200L (autonomo)
    • Attuatore elettrico per valvole di controllo Fisher D3 con easy-Drive
    • Attuatore elettrico per valvole di controllo Fisher D4 con easy-Drive
  • Rotativo
    • Fisher easy-Drive 200R (autonomo)
  • Accessori
    • RPU-100 (backup supercapacitore)

Funzionalità

  • Nessuno sfiato di prodotto in atmosfera
  • Basso consumo energetico
  • Funzionamento stabile, nonostante le condizioni applicative
  • Il monitoraggio remoto riduce la necessità di sopralluoghi
  • Semplicità di configurazione e funzionamento
  • È disponibile una diagnostica sul protocollo Modbus
Attuatori
Rotativo, elettrico
Certificazione per aree
Classe 1, Divisione 1/Zona 1
Certificazioni
CSA, ATEX, IECEx
Tipo di controllo
Accensione/spegnimento, posizionamento
Temperatura di esercizio
Temperature standard
Fonte di alimentazione
Elettrico
Tipo di valvola
Valvola rotativa
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.