Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
O-Zgedney-P-cl-650-ig-alum-junct-box

Scatole di giunzione in alluminio tipo IG classe 650 O-Z/Gedney™

Descrizione del prodotto

Le scatole di giunzione in alluminio tipo IG classe 650 O-Z/Gedney™ possono essere utilizzate per ospitare strumenti, controller o stazioni di controllo, oltre a poter essere utilizzate come scatole di giunzione o morsettiere. Le custodie con guarnizione IG dispongono di uno spessore delle pareti sufficiente da permettere di perforare un conduit quasi senza limiti e su tutti i lati, sfruttando completamente lo spazio interno con un costo minimo. Possono essere ordinate come NEMA 4 o NEMA 9.

Funzionalità

  • Explosionproof
  • Wide selection of types and sizes
  • Hex head, cover bolts
  • Full clear opening gives maximum internal space
  • Wall thickness permits drilling and tapping for conduit to meet customer requirements
  • Mounting lugs supplied
Certificazioni e conformità NEC/CEC suffisso G
NEMA 4
Certificazioni e conformità NEC/CEC suffisso P
Classe II, Divisione 1 e 2, Gruppi E, F, G; Classe III; NEMA 9EFG
Materiali e finiture standard
Corpi e coperchi in alluminio fuso privo di rame (4/10 dell'1% massimo) con finitura in polvere epossidica e bulloni del coperchio in acciaio inossidabile

Documenti e schemi