Le guarnizioni per pareti e pavimenti O-Z/Gedney™ forniscono un mezzo positivo per sigillare tubature, conduit o tubi che passano attraverso una base di calcestruzzo di una struttura sotto il livello del pavimento o dell'acqua sotterranea oppure nei punti di ingresso attraverso un muro o un pavimento in cemento che deve essere sigillato. I metodi di realizzazione delle installazioni soliti, come ad esempio l'utilizzo di manicotti o tasche, non sono generalmente soddisfacenti poiché la loro efficacia dipende dall'abilità e dalla cura dell'installatore. Se l'installazione non è efficace, si verificano perdite. Per ripetere la lavorazione possono essere richiesti molto tempo e molti soldi. Le guarnizioni per pareti e pavimenti O-Z/Gedney™ garantiscono installazioni a tenuta.