Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
O-Zgedney-P-globally-certified-hub

Hub certificati a livello globale

Descrizione del prodotto

Appleton™ e O-Z/Gedney™ offrono gli hub certificati a livello globale NEER™, ideali per un utilizzo in aree umide o asciutte, al coperto o all'aperto. Si possono utilizzare per collegare e mettere a terra conduit in metallo rigidi o conduit IMC a una custodia senza filettature. Le filettature NPT precise e lavorate con cura consentono di eseguire installazioni perfette.

Certificazioni e conformità NEC/CEC
Adatto per: Classe I, Divisione 2, Classe II, Classe III; Per NEC 501.10(B)(4), 502.10(A)(3); 502.10(B)(4), 503.10(A)(1); AEx tb IIIC, Ex e IIC, Ex tb IIIC; da -15 °C a +95 °C (da +5 °F a +203 °F)
Certificazioni e conformità ATEC/IECEx
Adatto per: Ex e IIC, Ex tb IIIC; da -15 °C a +95 °C (da +5 °F a +203 °F)
Materiali e finiture standard
Corpi e dadi in zinco pressofuso o alluminio; guarnizione hub BUNA-N; rivestimento restringimento in polipropilene; vite di terra, rondella e vite di fermo in acciaio inossidabile

Funzionalità

  • Certificato a livello globale
  • Maggiore sicurezza nel terminale di messa a terra (dado) adatta per un utilizzo globale
  • La robusta struttura in metallo assicura la protezione meccanica
  • La guarnizione dell’hub integrale offre una sigillatura impermeabile
  • Il profilo esclusivo facilita l'utilizzo delle chiavi
  • Filettature NPT precise e lavorate con cura
  • Impermeabile e resistente alla corrosione
  • Tipi NEMA 2, 3, 3R, 4, 4X, 5, 12, 13 in attesa

Documenti e schemi