L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
ATX™ PJ Series Portable Floodlights are designed to illuminate industrial outdoor and indoor hazardous areas. These flameproof fixtures are ideal for use in Zones 1 and 2 and 21 and 22 in the oil and gas industry.
Alcune applicazioni tipiche sono le strutture di produzione e manutenzione aeromobili, le raffinerie, gli impianti chimici e petrolchimici, ed i luoghi in cui il montaggio permanente di un dispositivo non è pratico
Supporto per lampada PK22S per lampada alogena H3 da 55 o 70 W
Funziona in qualsiasi posizione
Installato sulla base per consentire la regolazione orizzontale e verticale
Corpo in lega di alluminio verniciato grigio, maniglia e cornice con lente in vetro sigillata rafforzata e copertura in plastica sulla maniglia di trasporto