L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
ATX™ PC Series Floodlights are designed to illuminate large industrial outdoor and indoor hazardous areas. These flameproof fixtures are ideal for use in Zones 1 and 2 and 21 and 22 in the oil and gas industry.
Alcune delle applicazioni tipiche sono le raffinerie, gli oleodotti, i magazzini, le piattaforme offshore e gli impianti di estrazione
Funziona in qualsiasi posizione
Il supporto della lampadina si può regolare facilmente in campo per ottenere un fascio più stretto o più ampio
I componenti elettrici (zavorra, reattore e capacitore) sono separati termicamente dal comparto di illuminazione da una protezione isolante, per prolungare la durata
Cablaggio semplice ed efficiente grazie alla morsettiera separata Ex e per il cablaggio su 2 terminali prigionieri 2 x 6 mm²; 2 terminali di messa a terra interni con capacità di 6 mm² e 1 terminale di messa a terra esterno con capacità di 4 mm²
La cerniera reversibile consente di accedere al dispositivo da entrambi i lati. La sostituzione della lampada è rapida e facile grazie al coperchio filettato presente su lato del dispositivo. Il coperchio è fissato con una corta catena di sicurezza
2 x 20 mm fori di spaziatura sulle entrate dei fili: un fermacavo Ex e non armato, diametro a tenuta da 6,5 mm a 14,5 mm; un tappo di chiusura; due controdadi M20
Da utilizzare con lampadine tubolari o ellissoidali. Per ulteriori informazioni, vedere i dati per l'ordinazione
Vasta gamma di opzioni di montaggio con fissaggio su staffa incernierata galvanizzata o montaggio su tubo/palo con staffe galvanizzate
Vetro resistente agli shock termici e agli impatti sigillato in fabbrica sul corpo del riflettore
Custodia e sportello sono in lega di alluminio di grado marino privo di rame con verniciatura in polvere epossidica; lente in vetro di sicurezza con riflettore in alluminio lucidato, bulloni in acciaio inossidabile, controdadi in ottone placcato nichel e fermacavo e tappi di chiusura in poliammide