Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Appleton-P-FNES-LED

Appleton™ - Lampade di emergenza compatte a LED serie ATX™ FNES

Descrizione del prodotto

ATX™ FNES Series LED Luminaires provide emergency lighting and/or visual indication of access and exit routes during an evacuation. They are designed for use in hazardous areas designated as Zone 2 – 21 and 22. The FNES Series can be equipped with a variety of labels to indicate exit routes. These units are entirely self-contained, and include a built in automatic self-test system.

Funzionalità

  • Alcune applicazioni tipiche sono le raffinerie di petrolio, gli impianti petrolchimici, di produzione di polpa e carta e silos.
  • Manutenzione non necessaria
  • Funziona in qualsiasi posizione
  • Durata di 1 ora in modalità di emergenza
  • Indicatore di carica mediante LED verde (durata oltre 10 anni)
  • Sistema autotest automatico integrato (SATI) con memorizzazione dei test indicata da LED. Grazie al microprocessore e all'orologio interni, l'unità esegue dei test automatici. Si possono comandare e controllare a distanza senza interrompere l'alimentazione mediante l'unità di controllo remoto di Legrand (Numero catalogo 03901) o URA (Numero catalogo 095448 e 095450). Un'unità di controllo remoto installata in un'area sicura o all'interno di una scatola a prova di fiamma consente di l'accensione manuale di tutte le unità (massimo 300 unità) per un'ispezione visiva del funzionamento
  • L'illuminazione dei percorsi di evacuazione è a 55 lumen con il consumo di 0,50 watt di potenza. L'illuminazione delle aree è a 540 lumen con il consumo di 0,95 watt di potenza
  • La versione programmabile funziona senza ulteriori linee di controllo. La comunicazione tra le unità e il sistema di controllo avviene mediante i segnali trasportati dalla linea elettrica utilizzando il cablaggio elettrico esistente
  • La capacità del sistema di controllo standard della versione programmabile è di un sistema di controllo per un massimo di 200 unità di luci di emergenza
  • Apertura e chiusura con una chiave esagonale (n. 10) o un cacciavite a punta piatta da 6 mm
  • Collegamento alla morsettiera a spina mediante 2 x 5 x 2,5 mm² terminali Due fori M20 con un fermacavo, diametro da 6,5 a 14,5 mm , un tappo di chiusura e due dadi
Certificazioni e conformità ATEX/IECEx
Zona 2 - 21 e 22; II 2 D e II 3 GD; IP66/67 - IK10
Temperatura ambiente
Da -20 °C a +55 °C (da -4 °F a +131 °F)
Caratteristiche elettriche
Alimentazione 230 V c.a., 50 Hz
Batteria
Illuminazioni percorsi di evacuazione: 2,4 V - 1,5 Ah (2 celle - Nicd). Illuminazione di aree: 7,2 V - 2,2 Ah (6 celle - NiMh) - A prova di fiamma
Materiali e finiture standard
Il corpo è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, una guarnizione in elastomero e una lente di diffusione in policarbonato. I dispositivi sono inoltre dotati di fermacavi e tappi di chiusura in poliammide e un dado di blocco in ottone placcato nichel. Le staffe di montaggio sono in acciaio placcato zinco, in alluminio verniciato grigio o in acciaio inossidabile 316
Test
Test settimanale: verifica della lampada, durata 6 secondi. Test trimestrale: funzionamento d'emergenza e verifica della lampada, durata 1 ora

Documenti e schemi