Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-DeltaV RAS for ProfessionalPLUS

Servizio di accesso remoto (RAS) DeltaV™

Descrizione del prodotto

Il servizio di accesso remoto (RAS) DeltaV™ consente di posizionare postazioni di lavoro DeltaV per operatore ed ingegneria completamente funzionanti dal sistema DeltaV. Gli ingegneri possono configurare e risolvere problemi dei sistemi DeltaV dal proprio desktop o postazioni in remoto con una connessione LAN diretta al sistema DeltaV. Con il RAS DeltaV, è possibile impostare la rete ottimale per controllo e ingegneria al fine di soddisfare le esigenze specifiche della propria struttura e del proprio processo.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Utilizzare ed eseguire la diagnosi del proprio processo da postazioni esterne alla rete di controllo DeltaV™: oggi è possibile gestire e monitorare il proprio processo da postazioni in remoto
  • Monitorare la configurazione, eseguire diagnosi, creare visualizzazioni e aiutare gli operatori a risolvere i problemi riscontrati nel processo senza diversi spostare in sala controllo
  • Offre la flessibilità di poter gestire il proprio impianto dalla LAN interna di impianto o da centinaia di chilometri usando un hardware per le comunicazioni standard