Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-ControlWave Micro

ControlWave® Micro - Hybrid RTU/PLC

Descrizione del prodotto

ControlWave Micro è un controller altamente programmabile che unisce le capacità uniche di un PLC (Programmable Logic Controller) e di una RTU (Remote Terminal Unit) in un singolo controller ibrido. ControlWave Micro, caratterizzato da un design incentrato sulla riduzione del consumo energetico, è pensato per l'uso nelle applicazioni di controllo industriali, per gas e petrolio e per acque e acque reflue, ed è in grado di ottimizzare le prestazioni di un'ampia varietà di sistemi di controllo.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Il processore ARM assicura prestazioni eccezionali e un ridotto consumo energetico
  • Fino a due porte Ethernet 10/100 Mbps
  • Fino a 11 porte di comunicazione seriale con possibilità di modem integrato
  • Unità base a tre, quattro e otto slot, con base di espansione per I/O a due, quattro e otto slot
  • Schede di I/O miste per applicazioni RTU dal costo contenuto e dall'ingombro ridotto
  • Modulo di I/O isolati opzionali
  • Programmazione conforme a IEC 61131-3 con libreria di funzioni per il controllo dei processi ACCOL III
  • Standard aperti di programmazione, configurazione di rete e comunicazione
  • Blocco con chiave di sicurezza per impedire l'accesso non autorizzato
  • Ampio range di temperatura (da -40 a +70 °C)
  • Omologazione per l'uso in aree pericolose Classe I, Div. 2